Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHub adattatore USB a DB9 RS232 seriale 8 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
Possibilità di aggiungere 8 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB
ID prodotto: ICUSB2328I
- Adattatore USB a RS232 seriale diretto a 8 porte
- Struttura robusta in metallo
- Montaggio a parete con clip per guide DIN incluse
- Interfaccia COM: mantenimento delle assegnazioni delle porte COM durante il riavvio
- Baud Rate fino a 921.6 Kbps
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'hub professionale USB a seriale a 8 porte ICUSB2328I con clip per guide DIN consente di convertire una singola porta USB in otto porte seriali RS232 e di collegare, monitorare e controllare i dispositivi di tipo seriale.
Grazie alla solida struttura in metallo con le robuste staffe per il montaggio a parete e clip per guide DIN con profilo top hat (incluse), questo hub USB a seriale a 8 porte offre versatili opzioni di montaggio e una soluzione robusta per ambienti industriali difficili e semplici installazioni desktop.
Una volta connesso, questo adattatore alimentato tramite USB mantiene i valori della porta COM seriale assegnati e permette la riassegnazione automatica degli stessi valori alle porte dell'hub seriale USB.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Staffe per montaggio a parete integrate e clip per guide DIN incluse per versatili opzioni di montaggio
- Enclosure robusta, completamente in metallo per una maggiore durata in ambienti difficili
- Semplice installazione plug and play, l'adattatore alimentato tramite USB non richiede prese di alimentazione
Applicazioni
Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932118 | |
UPC Code | 065030848978 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | FTDI - FT232RL | |
Interfaccia | Seriale | |
Porte | 8 | |
Stile porte | Hub esterno | |
Tipo bus | USB 2.0 | |
Prestazioni | ||
Baud rate max | 921,6 Kbps | |
Bit dati | 7, 8 | |
Bit di stop | 1, 2 | |
FIFO | 4096 byte Transmit and Receive | |
Massima velocità di trasferimento dati | 921,6 Kbps | |
MTBF | 146.300 ore | |
Parità | Odd, Even, Mark, Space, None | |
Protocollo seriale | RS-232 | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 1 - USB B (4 pin) Femmina | |
8 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Corrente ingresso | 250 mA | |
Tensione ingresso | 5 DC | |
Tipo presa | M | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 43.2 mm [1.7 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 100 mm [3.9 in] | |
Lunghezza prodotto | 180 mm [7.1 in] | |
Peso prodotto | 544 g [19.2 oz] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.9 kg [1.9 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore seriale USB a RS-232 | |
1 - Kit per guide DIN | ||
1 - Cavo USB da A a B 1,8 m | ||
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Prodotti correlati
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB
Hub RS232 Seriale USB a 8 porte - Convertitore USB a RS232 / DB9
Consente di convertire una singola porta USB in otto porte seriali e collegare più hub in una soluzione scalabile
Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack
Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS232, vanta uno chassis industriale per il montaggio su rack e consente di collegare più hub in una soluzione scalabile
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM
Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M
Cavo adattatore USB Plug-and-Play che consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer notebook o desktop
Cavo adattatore USB FTDI RS-232 a seriale 1 porta, isolamento ottico
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con circuito d’isolamento al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB
Adattatore seriale industriale USB a RS232 a 1 porta con isolamento da 5 KV e protezione ESD da 15 KV
Consente di aggiungere una porta seriale RS232 con isolamento galvanico e protezione ESD tramite una porta USB - Montabile su guide DIN
Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione
Permette di aggiungere una porta seriale RS232 a uno smartphone o a un tablet Android tramite Micro USB con funzionalità di ricarica da USB
Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m
Consente l'aggiunta di una porta seriale RS232 al computer laptop o desktop mediante un cavo USB scollegabile
Cavo adattatore da USB a porta parallela seriale 1s1p 90 cm
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 e una porta parallela IEEE 1284 al computer tramite una sola connessione USB
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM
Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop tramite interfaccia USB
Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN
Possibilità di aggiungere 2 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB
Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
Possibilità di aggiungere 4 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Adattatore industriale USB a RJ45 seriale a 2 porte - Montaggio a parete e guida DIN
Consente di aggiungere due connessioni RJ45 seriali RS-232 a un PC o server tramite USB con questo adattatore con guida DIN montabile a parete
Cavo adattatore seriale DCE 1 porta USB a RS232 DB9 null modem con FTDI
Possibilità di aggiungere una porta seriale RS232 null modem al computer desktop o laptop tramite USB
Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM
Consente di aggiungere supporto RS-232, RS-422 e RS-485 a un computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[FTDI] Windows USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.12.26 - Windows_Release_Notes.txt
-
[FTDI] Mac USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.3 -
[FTDI] Linux USB to Serial Adapter.zip
Version: 1.5.0
Manuali:
-
ICUSB232xI_rev_1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ICUSB2328I_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Fare clic sull'icona Apple.
- Fare clic su Informazioni su questo Mac.
- Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
- Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.
Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema. A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando + R con la pagina Informazioni di sistema aperta.
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.