StarTech.com

Mini PCI Express combo seriale/paral. 2s1p per sist. integrati

Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 e una porta parallela a un sistema integrato con uno slot mini PCI Express

ID prodotto: MPEX2S1P552

  • Due porte seriali RS-232, una porta parallela IEEE 1284
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • FIFO con profondità di 256 byte
Ulteriori Informazioni
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.1
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Due cavi a nastro IDC da 30 cm inclusi
  • 16650 UART
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9901CV-CC
Interfaccia Parallelo
Seriale
Porte 3
Standard del settore Specifica base PCI Express, Revisione 1.1
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus Mini PCI Express
Tipo scheda Integrato
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso None, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Parità None, Odd, Even, Space, Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.9
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità Da 5 a 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Verde
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda combo Mini-PCIe 2S1P
1 - Cavo a nastro - Parallelo
2 - Cavo a nastro - Seriale
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.9
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale Mini PCI Express RS-232 a 4 porte con 16650 UART
MPEX4S552
Scheda seriale Mini PCI Express RS-232 a 4 porte con 16650 UART

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a un sistema integrato con slot mini PCI Express.

122,99 € IVA esclusa
132,83 € IVA inclusa
Adattatore 24'' interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232INT2
Adattatore 24'' interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232
ICUSB232INT1
Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Scheda seriale PCI Express nativa basso profilo a 1 porta con 16950

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

62,99 € IVA esclusa
68,03 € IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

49,99 € IVA esclusa
53,99 € IVA inclusa

Accessori