StarTech.com

Scheda combo seriale PCIe 4 porte PCI Express - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Consente l'aggiunta di due porte RS232 e due porte seriali RS422/485 al PC mediante uno slot di espansione PCI-Express.

ID prodotto: PEX4S232485

  • Scheda combo seriale a 4 porte (2 x RS232, 2 x RS422/485)
  • Velocità di trasferimento dati RS232 fino a 460 Kbps
  • Supporta le modalità RS485 a 2 e 4 fili
Ulteriori Informazioni
  • FIFO da 256 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Staffa standard e a basso profilo inclusa
  • Conforme alla specifica PCI Express 1.0a
  • Supporta PCI Power Management 1.1
158,99 € EUR IVA esclusa
171,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset SystemBase - SB16C1052PCI
Interfaccia Seriale
Porte 4
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso None, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Parità None, Odd, Even, Space, Mark
Protocolli supportati RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Protocollo seriale RS-232/422/485
Connettore/i
Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 150°C (32°F to 302°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.9 cm [2.7 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 13.4 cm [5.3 in]
Peso prodotto 67.4 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 390 g [13.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda combo PCI Express seriale
1 - Cavo di ripartizione
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM
ICUSB2324852
Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM

Consente di aggiungere supporto RS-232, RS-422 e RS-485 a un computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

126,99 € IVA esclusa
137,15 € IVA inclusa
Adattatore Null Modem Seriale DB9 RS232/422/485 con protezione ESD
PCI2S232485I
Adattatore Null Modem Seriale DB9 RS232/422/485 con protezione ESD

Consente di controllare e comunicare con due dispositivi seriali anche con protocolli RS-232 e 485 misti

188,99 € IVA esclusa
204,11 € IVA inclusa

Accessori