StarTech.com

Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

ID prodotto: PEX2S952LP

  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
Ulteriori Informazioni
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.1a
  • Canale doppio ad alte prestazioni Oxford 950 UART
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • Due porte seriali RS-232 ad alta velocità con velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 Kbps
  • Fornita con staffa di montaggio a mezza altezza comprende una staffa standard opzionale.
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda seriale PCI Express basso profilo/mezza altezza PEX2S952LP trasforma uno slot PCI Express in due connessioni seriali RS-232 (DB9).

La scheda è realizzata con un design a chip singolo nativo che consente di sfruttare tutte le funzionalità offerte da PCI Express (PCIe) riducendo al contempo il carico della CPU fino al 48% rispetto alle schede seriali a chip ponte convenzionali. La scheda seriale PCI Express RS-232 è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, inclusi Windows® 7/Server 2008 R2/Vista/XP/2000, Linux Kernel 2.6.11 e versioni successive.

La scheda adattatore seriale PCI Express RS232 è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows® 7/Server 2008 R2/Vista/XP/2000, Linux Kernel da 2.6.11 a 4.11.x. La scheda viene fornita preconfigurata con una staffa a basso profilo, ma è inclusa anche una staffa a profilo completo che consente di aggiungere due porte seriali a qualsiasi computer (indipendentemente dal fattore di forma del case).

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps per la massima prestazione di dispositivi seriali
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola offre prestazioni ottimizzate per un carico della CPU inferiore fino al 48%.
  • Preconfigurata per sistemi a basso profilo ma comprende una staffa a profilo completo per una maggiore versatilità

Applicazioni

Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad

Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

Macchine self service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette

Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via

Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 46 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale basso profilo
1 - Cavo a nastro con porta DB9
1 - Staffa basso profilo
1 - Staffa profilo completo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART
PEX2S950
Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a computer Small Form Factor o standard, tramite slot d’espansione PCI Express

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Scheda seriale PCI Express nativa basso profilo a 1 porta con 16950

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

62,99 € IVA esclusa
68,03 € IVA inclusa

Accessori