StarTech.com

Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6

ID prodotto: USB110EXT2

  • 1 porta USB 1.1, 1 porta RJ45
  • Supporto per una distanza massima di 40m via cavo Cat5 o Cat6
  • Interfaccia host conforme a USB 1.1 Full Speed, con larghezza di banda per dati fino a 12 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Un efficiente design del circuito fornisce fino a 300 mA di alimentazione all'estremità remota
  • Contatto da 8kV e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) 16kV
  • Cavi USB integrati
  • Nessun driver o software necessario
125,99 € EUR IVA esclusa
136,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 40 m / 131 ft
Massima velocità di trasferimento dati 12 Mbps
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 110 g [3.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 170 g [6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender USB 1.1 per unità locale
1 - Extender USB 1.1 per unità remota
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Cavo di estensione Active USB 2.0 4,5 m - M/F

Consente di prolungare con affidabilità la distanza di un dispositivo USB 2.0 di ulteriori 4,5 m

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa

Accessori