StarTech.com

Hub Industrial USB 2.0 a 7 Porte con Protezione da Sovracorrenti e Sovracarichi da 350W

Temperature Estesa | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

ID prodotto: HB20A7AME

  • Dispositivi collegati con protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (15 kV in aria e 8 kV a contatto)
  • Protezione dalle sovratensioni da 350 W sulle porte USB downstream e upstream
  • Staffe di montaggio integrate e guide DIN incluse per consentire il montaggio dell'hub USB per uso industriale ovunque sia necessario
Ulteriori Informazioni
  • Ampia gamma di ingressi di alimentazione flessibili con una morsettiera da 7 a 48 V CC
  • Dotato di MTT (Multi-Transaction Translator) su ogni porta DFP
357,99 € EUR IVA esclusa
386,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL852GT
Interfaccia USB 2.0
Porte 7
Standard del settore USB 2.0
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Protezione da sovracorrenti 350 W su DFP e UFP
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - Blocco terminale (3 fili)
1 - USB B (4 pin) Femmina
7 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Qualsiasi computer con una porta USB 2.0
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Consumo energetico 28 W
Corrente ingresso 4A
Tensione ingresso 7 ~ 48 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5 ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.2 cm [1.7 in]
Fattore di forma Industrial
Larghezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Peso prodotto 404 g [14.3 oz]
Tipo enclosure Metal
Informazioni confezione
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 24.2 cm [9.5 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Peso spedizione (confezione) 628 g [22.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 2.0
1 - Cavo USB-A a USB-B da 2 m
1 - Kit per guide DIN
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 2.0 uso Industriale a 4 porte - 15kV Protezione da sovracorrenti
HB20A4AME
Hub USB 2.0 uso Industriale a 4 porte - 15kV Protezione da sovracorrenti

Temperature Estesa | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

270,99 € IVA esclusa
292,67 € IVA inclusa
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
ST4200USBM
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

88,99 € IVA esclusa
96,11 € IVA inclusa
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio
ST7200USBM
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

107,99 € IVA esclusa
116,63 € IVA inclusa
HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni
ST1030USBM
HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

195,99 € IVA esclusa
211,67 € IVA inclusa
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere cinque porte USB Type-A e due porte USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

101,99 € IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

85,99 € IVA esclusa
92,87 € IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

85,99 € IVA esclusa
92,87 € IVA inclusa

Accessori