StarTech.com

Hub USB 3.0 a 3 porte con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe

Questo hub color argento, dal design Apple, con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere tre porte USB 3.0 (5 Gbps) e una porta GbE al MacBook

ID prodotto: ST3300G3UA

  • Sottile ed elegante, con finitura sabbiata color argento, si abbina al MacBook
  • Fornisce tre porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet in un robusto alloggiamento in alluminio
  • Pensato per i viaggi, con un design portatile e leggero e un cavo di lunghezza extra integrato che offre diverse opzioni di posizionamento sulla scrivania
Ulteriori Informazioni
  • Alimentazione USB, per portare con sé il cavo ovunque
  • Compatibilità multi-piattaforma senza bisogno di installare driver, supporta Windows, Mac e Chrome OS
  • La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
  • L’hub combinato tipo dongle fornisce tre porte USB 3.0 SuperSpeed, con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
  • Supporta Wake-On-LAN, Ethernet a risparmio energetico, frame jumbo, controllo del flusso full duplex, codifica VLAN e la codifica di priorità di livello 2
  • Fornisce la protezione da sovracorrenti
53,99 € EUR IVA esclusa
58,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3520
Realtek - RTL8153
Interfaccia USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 3
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Controllo flusso Controllo del flusso full duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.7 a 10.15
Chrome OS?
Note/requisiti speciali
Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Requisiti di sistema e cavi Computer host con una porta USB 3.0
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione/attività (di rete)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Silver & White
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 268 mm [10.6 in]
Lunghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Peso prodotto 73 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 148 g [5.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 3 porte ed Ethernet Gigabit
Negoziazione automatica

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.7 a 10.15
Chrome OS?

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP
ST3300GU3B
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP

Consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne con UASP e una porta Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o al laptop mediante una singola porta USB 3.0

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato
ST43004UA
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato

Questo hub color argento dal design Apple con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 (5 Gbps) al MacBook

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit con Hub USB a 2 porte incorporato
USB31000S2H
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit con Hub USB a 2 porte incorporato

Permette di aggiungere connettività Gigabit Ethernet e due porte USB 3.0 al laptop o tablet utilizzando una singola porta USB

52,99 € IVA esclusa
57,23 € IVA inclusa
Adattatore di rete USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Argento
USB31000SA
Adattatore di rete USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Argento

Consente di aggiungere una porta Ethernet Gigabit al MacBook, Chromebook o tablet

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento
US1GC30A
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento

Questo elegante convertitore in alluminio può essere utilizzato per aggiungere una porta Gb Ethernet al MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa

Accessori