StarTech.com

Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione

Hub portatile per l'aggiunta di quattro porte USB 3.0 esterne al computer laptop con funzionalità di ricarica del telefono

ID prodotto: ST4300MINI

  • Consente di aggiungere altre porte USB-A a un computer laptop
  • Alloggiamento compatto e leggero con un design a ingombro ridotto per i viaggi o per il posizionamento sulla scrivania
  • Alimentazione tramite USB; include un adattatore di alimentazione facoltativo (per l'alimentazione autonoma)
Ulteriori Informazioni
  • Design compatto per una portabilità estrema
  • Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto
  • Conforme allo standard USB 3.0 e a velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps; è anche retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0 e 1.1 meno recenti
40,99 € EUR IVA esclusa
44,27 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset VIA/VLI - VL813
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 40.103 ore
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota Ogni porta USB-A è conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2. È consigliabile caricare solo un dispositivo alla volta.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 3.0A
Corrente ingresso 0.6A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 29.2 cm [11.5 in]
Peso prodotto 56 g [2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 15.7 cm [6.2 in]
Peso spedizione (confezione) 340 g [12 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato
ST43004UA
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato

Questo hub color argento dal design Apple con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 (5 Gbps) al MacBook

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa

Accessori