StarTech.com

Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato

Questo hub color argento dal design Apple con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 (5 Gbps) al MacBook

ID prodotto: ST43004UA

  • Sottile ed elegante, con finitura sabbiata color argento, si abbina al MacBook
  • La resistente custodia in alluminio offre prestazioni affidabili
  • Adatto per il viaggio, con una custodia leggera e compatta e un cavo integrato di maggiore lunghezza
Ulteriori Informazioni
  • Consente di portare con sé ovunque l’hub alimentato via USB
  • Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l’installazione di driver
  • Hub USB 3.0 SuperSpeed a quattro porte, con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
  • La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
  • Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
  • Fornisce la protezione da sovracorrenti
33,99 € EUR IVA esclusa
36,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3520
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Requisiti di sistema e cavi Computer host con una porta USB 3.0
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Silver & White
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 36 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 268 mm [10.6 in]
Lunghezza prodotto 11.2 cm [4.4 in]
Peso prodotto 76 g [2.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 142 g [5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 a 4 porte
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Accessori