StarTech.com

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

A corto di slot di espansione? Ora è possibile unire USB 3.0 e GbE in una sola scheda combo PCIe

ID prodotto: PEXUSB3S3GE

  • Consente di liberare un slot PCIe consolidando 3 porte USB 3.0 e 1 porta Gigabit Ethernet in una singola scheda
  • Offre la flessibilità di installazione per computer standard e a basso profilo con design a doppio profilo
  • Consente di risparmiare denaro collegando i dispositivi esistenti grazie alla retrocompatibilità con USB 2.0 e 1.x
Ulteriori Informazioni
  • Ideale per dispositivi USB ad alta potenza con alimentazione SATA opzionale di massimo 900 mA per porta
  • Interfaccia PCIe x1 conforme alle specifiche PCI Express 2.0
  • Supporta Wake-On-LAN, Ethernet a risparmio energetico, frame jumbo, controllo del flusso full duplex, codifica VLAN e la codifica di priorità di livello 2
73,99 € EUR IVA esclusa
79,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720201
Realtek - RTL8153
Interfaccia USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 3
Standard del settore Specifica USB 3.0 rev. 1.0
Specifica base PCI Express rev. 2.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.0
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Controllo flusso Controllo del flusso full duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
MTBF 1.920.042 ore
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
UASP (USB Attached SCSI Protocol) è supportato da Windows 8, 8.1, Server 2012 e Linux kernel 2.6.37 o versioni successive. I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore (x4, x8, x16) disponibile
Connettore di alimentazione SATA (consigliato ma facoltativo)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione (verde)
1 - Attività (ambra)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 77 mm [3 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 150 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Schede PCI Express USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Negoziazione automatica

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

90,99 € IVA esclusa
98,27 € IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S24
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione SATA

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 con alimentazione SATA al PC dotato di PCI Express

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4
PEXUSB3S25
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 al PC dotato di PCI Express

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP
ST3300GU3B
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP

Consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne con UASP e una porta Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o al laptop mediante una singola porta USB 3.0

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa

Accessori