Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less

ID prodotto: ARMDUAL30

Permette di risparmiare spazio e di lavorare in tutta comodità, montando due display con posizionamento a movimento completo

Caratteristiche
  • Consente di creare una configurazione con doppio monitor, disposti fianco a fianco (per monitor fino a 30") o impilati (per monitor fino a 24")

  • Installazione semplice e senza strumenti

  • I bracci intercambiabili garantiscono una configurazione flessibile per diversi spazi di lavoro

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

  • Bracci con raggio di movimento completo e regolazione dell'altezza con molla

  • Capacità di carico di 9 kg per braccio

  • Rotazione di 360° per un semplice passaggio dello schermo da orizzontale a verticale

  • Gestione dei cavi integrata

  • Il morsetto per scrivanie si adatta a uno spessore massimo di 75 mm, mentre il morsetto per anello di tenuta si adatta a una dimensione massima di 95 mm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
326,99 € EUR IVA esclusa
353,15 € IVA inclusa

ID: ARMDUAL30

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il braccio per doppio monitor ARMDUAL30 consente di personalizzare lo spazio di lavoro con una libertà senza precedenti. Permette di aumentare il comfort e la produttività con una configurazione a doppio monitor, disposti fianco a fianco o impilati. I bracci con raggio di movimento completo e regolazione dell'altezza con molla consentono di modificare la posizione del monitor e l'angolo di visualizzazione in qualsiasi momento, e di passare facilmente dallo schermo orizzontale a quello verticale. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Consente di installare doppi monitor, fianco a fianco o impilati

Permette di creare uno spazio di lavoro più ergonomico su misura per le proprie esigenze, liberando spazio prezioso sulla scrivania o sul piano di lavoro. I bracci intercambiabili con l'assemblaggio a collegamento rapido consentono una configurazione a doppio monitor adatta alla specifica workstation.

Permette di creare uno spazio di lavoro più comodo e produttivo con due monitor, posizionati fianco a fianco.

Nella configurazione fianco a fianco, l'attacco per doppio monitor supporta due monitor da 12" a 30". È ideale per numerosi utilizzi in azienda o negli uffici domestici, tra cui grafica, giochi, fotoritocco e molti altri.

I bracci intercambiabili con collegamento rapido offrono la flessibilità di installare i due monitor in una configurazione impilata.

Nella configurazione impilata, l'attacco per doppio monitor supporta due monitor da 12" a 24". L'installazione verticale facilità l'esecuzione di confronti in molte applicazioni, tra cui analisi finanziaria, web design, revisione di fogli di calcolo e molte altre. Nota: Per supportare due monitor da 24" impilati, l’altezza di ciascun monitor (inclusa la cornice intorno al display) non può superare i 35 cm.

Bracci con raggio di movimento completo e regolazione dell'altezza con molla

I bracci per monitor con montaggio a scrivania offrono una gamma completa di movimento su diversi assi, permettendo l’inclinazione, la disposizione orizzontale e la rotazione, per regolare l'angolo di visualizzazione in qualsiasi momento in funzione delle esigenze. Per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o di blocchi di codici senza dover fare scorrere lo schermo, i bracci supportano inoltre la rotazione del display da orizzontale a verticale per ciascun monitor.

È possibile alzare o abbassare il monitor senza sforzo, grazie alla regolazione dell'altezza con molla. Consente di regolare la tensione secondo le preferenze utilizzando le chiavi Allen incluse.

Struttura resistente e montaggio facile senza strumenti

Grazie alla sua struttura robusta, ARMDUAL30 supporta saldamente due monitor utilizzando un attacco VESA standard. L'attacco per doppio monitor ha una capacità di carico di 10 kg per braccio.

Montaggio senza strumenti per la maggior parte delle applicazioni. Il design a scatto e rilascio rende il braccio per doppio monitor facile da assemblare e personalizzare. Per una maggiore flessibilità di installazione, l'hardware di montaggio incluso consente di fissare il supporto del monitor sul lato di scrivania (utilizzando i morsetti per scrivania preinstallati) o piano di lavoro, con la possibilità di utilizzare il foro di un anello di tenuta. (Per installare supporti con anello ARMDUAL30, rimuovere i morsetti per scrivania preinstallati con un cacciavite a croce e la chiave Allen M3 inclusa.) Il braccio è dotato inoltre di canali integrati per la gestione dei cavi, che aiutano a tenere i cavi ordinatamente nascosti.

ARMDUAL30 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

 

Applicazioni
  • Consente di installare due monitor sulla scrivania o sul piano di lavoro per aumentare la produttività
  • Permette di migliorare l'ergonomia della workstation in ambienti commerciali, aziendali e di uffici domestici
  • Consente di creare un efficace display a doppio monitor per applicazioni di assistenza ai clienti, analisi finanziaria, web design, gaming, fotoritocco e molti altri utilizzi
  • Il montaggio con anello di tenuta permette di fissare i display sulla scrivania o sopra un armadio server nella posizione desiderata
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Prestazioni
Altezza massima 735 mm [28.9 in]
Capacità di carico 9 kg [19.9 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Massima estensione del braccio 590 mm [23.2 in]
Minimum Height 200 mm [7.9 in]
Orientamento/rotazione Rotazione di 360° attorno alla staffa di supporto
180° alla spalla
360° al gomito
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Spessore della superficie di montaggio Morsetto per scrivania: 10 - 75 mm
Morsetto con anello di tenuta: 10 - 95 mm
Caratteristiche fisiche
Colore Silver & Black
Peso prodotto 6398 g [225.8 oz]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 7847 g [277 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Montaggio su scrivania o con anello di tenuta 2-in-1
2 - chiave a brugola M6
2 - chiave a brugola M3
1 - guarnizione di base
2 - bracci con molla
2 - bracci orientabili
2 - attacchi per monitor VESA
8 - Viti a galletto
2 - pannelli di gestione cavi a rilascio rapido
1 - doppio attacco
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile
ARMDUAL

Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile

Permette l’installazione di due display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

216,99 € IVA esclusa
234,35 € IVA inclusa

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile
ARMSTS

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile

Consente di trasformare la scrivania in uno spazio di lavoro con posizione seduta/eretta grazie alla semplice regolazione dell’altezza, per comfort e produttività maggiori

381,99 € IVA esclusa
412,55 € IVA inclusa

Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through
ARMSLIMDUO

Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through

Il montaggio di due monitor fino a 30", con raggio di movimento completo, consente di aumentare la produttività

247,99 € IVA esclusa
267,83 € IVA inclusa

Supporto da Monitor a Doppio Braccio
ARMBARDUO

Supporto da Monitor a Doppio Braccio

Consente di risparmiare spazio grazie all’installazione di due display LCD o LED, di dimensioni fino a 24", su un’unica base a basso profilo

138,99 € IVA esclusa
150,11 € IVA inclusa

Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili - MST con Power Delivery - 4k
MST30C2DPPD

Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili - MST con Power Delivery - 4k

Consente di alimentare e caricare un laptop via USB Type-C (5 Gbps) e creare una workstation a doppio monitor basata su MST

280,99 € IVA esclusa
303,47 € IVA inclusa

Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
USB3DOCKHDPC

Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Consente di creare una workstation Ultra HD 4K o con doppio monitor tramite USB 3.0, anche se il laptop non prevede il supporto nativo di un’uscita ad alta risoluzione

240,99 € IVA esclusa
260,27 € IVA inclusa

Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
USB3SDOCKDD

Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Consente di trasformare il MacBook, Ultrabook o laptop in una potente workstation da ufficio o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo USB 3.0

217,99 € IVA esclusa
235,43 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.