Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Supporto / Braccio Articolabile per triplo Monitor in Acciaio fino a 27" - VESA

ID prodotto: ARMBARTRIO2

Questo supporto da scrivania per il montaggio di tre monitor aumenta la produttività e lo spazio disponibile

Caratteristiche
  • Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere display con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg ciascuno

  • Sostegno impeccabile grazie alla base in alluminio e alla struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti

  • Altezza regolabile fino a 424 mm

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Staffe articolabili per una facile regolazione della posizione dei monitor

  • Regolazioni minime per collocare i monitor sulla linea di visuale

  • Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +30°/-30° e inclinarlo a +30°/-30° per trovare l'angolo di visuale più comodo

  • Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100

  • Gestione cavi

Disponibile in
308,99 € EUR IVA esclusa
333,71 € IVA inclusa

ID: ARMBARTRIO2

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo supporto per tre monitor consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania e di creare un'area di lavoro più confortevole ed ergonomica.  Realizzato in acciaio di prima qualità, il supporto è tanto robusto da essere in grado di sorreggere fino a tre monitor sopra la scrivania o sopra un'altra superficie di lavoro. 

Miglioramento del comfort e della produttività durante il lavoro

Un'area di lavoro più ergonomica e più spazio sulla scrivania.  Questo supporto per monitor di computer migliora l'efficienza e la produttività, in quanto è in grado di sorreggere tre display con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg ciascuno. È la soluzione ideale per gli uffici, le sale di controllo, le strutture del settore bancario e immobiliare, e altri ambienti in cui si svolgono attività in tempo reale, dove la produttività dipende dall'utilizzo di più monitor. 

Con le staffe articolabili è possibile regolare il monitor nella posizione ideale. La posizione dello schermo può essere regolata con una rotazione fino a 360°, un'inclinazione di 30 verso l'alto o verso il basso e un orientamento pari a +30°/-30°. Grazie alla sua struttura, il supporto consente di posizionare e ruotare il monitor con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Le regolazioni minime consentono di collocare i monitor sulla linea di visuale. L'altezza dei monitor lungo l'asta verticale può essere regolata fino a un massimo di 424 mm, per non affaticare la vista e alleviare la tensione al collo.

Consente di ruotare lo schermo orizzontalmente o verticalmente per personalizzare lo spazio di lavoro. È possibile disporre tre display in posizione orizzontale per creare un effetto a 360° o in stile cabina di pilotaggio, per una visualizzazione più pratica.

Struttura in robusto acciaio

Grazie a una base in alluminio e a una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti, il supporto è in grado di sorreggere tre monitor in tutta sicurezza e garantire prestazioni durature. La finitura protegge la superficie dai graffi.

Installazione semplificata

Il supporto per monitor è progettato per un'installazione intuitiva sulla scrivania, sul piano di lavoro o su un'altra superficie. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Il prodotto ARMBARTRIO2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office
  • La produttività aumenta grazie all'impiego di tre monitor; è la soluzione perfetta per le sale di controllo, i servizi finanziari, le strutture del settore immobiliare e altri ambienti in cui si svolgono attività in tempo reale
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 100x100 mm
75x75 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 3
Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania
Prestazioni
Altezza massima 450 mm [17.7 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 30° / - 30°
Massima estensione del braccio 706 mm [27.8 in]
Orientamento/rotazione +30°~-30°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 463 mm [18.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 300 mm [11.8 in]
Lunghezza prodotto 1412 mm [55.6 in]
Peso prodotto 6.8 kg [15 lb]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 7.5 kg [16.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - attacchi per monitor VESA
1 - traversa
1 - staffa sinistra del monitor
1 - staffa destra del monitor
2 - cappucci staffa
1 - palo
1 - piastra di base
2 - cappucci terminali
4 - morsetti per la gestione dei cavi
2 - viti ad alette
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
12 - viti M4x14 mm
12 - viti M5x14 mm
12 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Braccio Articolato per Triplo Monitor fino a 24
ARMTRIO

Braccio Articolato per Triplo Monitor fino a 24" - Braccio regolabile in altezza 3 monitor - Acciaio

Consente di risparmiare spazio sulla scrivania quando si montano tre display, grazie a staffe articolabili per una visione a 360°

308,99 € IVA esclusa
333,71 € IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.