StarTech.com

Cavalletto Treppiedi Tablet

Supporto Portatile per Tablet | Tablet da 6,5" a 7,8" | Borsa da trasporto Inclusa

ID prodotto: STNDTBLT1A5T

  • Compatibile con i tablet di larghezza compresa tra 166 e 200 mm (spessore massimo: 11,5 mm)
  • Presentazione dei contenuti con uno schermo stabile e ripresa di foto e video senza vibrazioni della fotocamera grazie a questo supporto da pavimento per tablet
  • Altezza regolabile da 74,5 cm a 157 cm
Ulteriori Informazioni
  • Si inclina con facilità secondo l'angolo di visione che si preferisce e consente inoltre una rotazione del tablet di 360°
  • Il supporto del tablet si stacca dal treppiede assicurando la massima portabilità (include una borsa da trasporto)
96,99 € EUR IVA esclusa
104,75 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo supporto a treppiede regolabile è la soluzione ideale per tenere presentazioni. È compatibile con i tablet di larghezza compresa tra 166 e 200 mm e spessore fino a 11,5 mm e può essere utilizzato con un iPad Apple o un altro tablet compatibile.

Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

Per regolare il tablet all'altezza preferita, è sufficiente sollevare o abbassare il supporto a treppiede

Ideale per le presentazioni

Il supporto consente di utilizzare il tablet per tenere presentazioni d'effetto e al contempo mantenere l'attenzione incentrata sul pubblico e sul contenuto proposto. È possibile utilizzare il tablet come suggeritore visivo o teleprompter, senza bisogno di tenerlo in mano o dover guardare ripetutamente in basso mentre si parla.

Altezza e angolo di visione regolabili

È possibile utilizzare il treppiede stando in posizione seduta o in piedi. L'altezza è facile da regolare e può variare da 74,5 cm a 157,5 cm. È anche possibile ruotare il tablet di 360 gradi per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, nonché inclinare lo schermo secondo l'angolo di visione desiderato. Inoltre, il supporto del tablet è dotato di un meccanismo di sgancio rapido che consente di rimuovere il tablet dal treppiede e di reinserirlo in qualsiasi momento.

Supporto a treppiede portatile per tablet

Il treppiede si ripiega con facilità ed è dotato di una pratica borsa da trasporto che ne assicura la massima portabilità. L'installazione è molto semplice: è sufficiente estendere il supporto pieghevole all'altezza desiderata, bloccarlo in posizione e inserire il tablet.

Altre applicazioni

  • Ripresa di video o foto senza vibrazioni della fotocamera
  • Conferenze
  • Espositore portatile
  • Chiosco per fiere

Il prodotto STNDTBLT1A5T è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Conduzione di presentazioni con il supporto del tablet

Realizzazione di un espositore portatile

Realizzazione di un chiosco informativo in occasione di fiere commerciali

Ripresa di video o foto stabili

Facilità di trasporto del treppiede grazie all'apposita borsa inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Prestazioni
Altezza massima 1575 mm [62 in]
Capacità di carico 1000 g [35.3 oz]
Disposizione orizzontale 360°
Inclinazione 280°
Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]
Minimum Height 745 mm [29.3 in]
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Specifiche generali Il supporto universale è compatibile con i tablet di larghezza compresa tra 166 e 200 mm (6,5" e 7,8")
Caratteristiche fisiche
Larghezza prodotto 610 mm [24 in]
Lunghezza prodotto 610 mm [24 in]
Peso prodotto 2 kg [4.5 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2.2 kg [5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto per tablet
1 - treppiedi con palo di prolunga
1 - borsa da trasporto
1 - Guida rapida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto a collo di cigno per Tablet - Braccio Articolabile
ARMTBLTUGN
Supporto a collo di cigno per Tablet - Braccio Articolabile

Stand da Scrivania per Tablet | per Tablet da 6,6" a 7,8" | Supporto Rimovibile

57,99 € IVA esclusa
62,63 € IVA inclusa