Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Guaina di gestione cavi da 2,5 m - A spirale - Diametro 25 mm
Raccoglitore per cavi | Avvolgimento a spirale espandibile | Strumento per inserimento cavi incluso | Colore nero
ID prodotto: CMSCOILED2
- Mantiene i cavi in ordine e ben organizzati, proteggendoli dall'abrasione
- Installazione facile e veloce grazie allo strumento per inserimento cavi incluso
- L'avvolgimento a spirale flessibile ed espandibile si adatta a numerosi cavi, da quelli sottili dei caricabatterie dei telefoni fino a quelli pi? spessi di alimentazione.
- I cavi possono essere aggiunti o rimossi con facilit? in qualsiasi momento
- Guaina riutilizzabile realizzata in polietilene resistente
Ecco una soluzione facile e veloce per organizzare i cavi. Questa guaina a spirale di gestione cavi si avvolge intorno ai cavi per tenere in ordine l'area di lavoro e al contempo proteggere i cavi dall'abrasione. Le dimensioni della guaina espandibile sono molto pratiche:
- 25 mm di diametro x 2,5 m di lunghezza
Questa guaina per cavi a spirale è disponibile anche in altri diametri e lunghezze per soddisfare le diverse esigenze:
- 25 mm di diametro x 1,5 m di lunghezza - CMSCOILED
- 45 mm di diametro x 1,5 m di lunghezza - CMSCOILED3
- 45 mm di diametro x 2,5 m di lunghezza - CMSCOILED4
Flessibile ed espandibile
Il raccoglitore per cavi flessibile ed espandibile può contenere numerosi cavi di vario spessore, da quelli sottili dei caricabatterie dei telefoni fino a quelli più spessi di alimentazione. Bastano pochi minuti per creare un'area di lavoro curata e mantenere i cavi ben organizzati e comunque facilmente accessibili all'interno dell'elegante guaina a spirale: un ottimo modo per assicurare un aspetto ordinato a cavi e cablaggi delle apparecchiature in uffici, sale d'attesa, sale riunioni e aree a contatto con i clienti.
Cablaggi protetti
Inseriti in una guaina di gestione cavi, i cavi restano nascosti e protetti dall'usura sotto il TV o la scrivania.
Aggiunta e rimozione dei cavi in qualsiasi momento
Per accedere ai cavi, aggiungerne altri o rimuoverli, è sufficiente aprire la parte laterale del coprifili. È inoltre possibile creare una giunzione di cavi in qualsiasi punto della guaina per reinstradare o riposizionare i cavi.
Configurazione semplice e veloce
La guaina viene fornita con un pratico strumento per inserimento cavi. È sufficiente far scorrere l'utensile lungo l'avvolgimento a spirale per guidare i cavi attraverso la guaina coprifili. È anche possibile tagliare la guaina alla lunghezza desiderata.
Riutilizzabile
Realizzata in polietilene resistente, la guaina per la copertura cavi può essere facilmente riutilizzata.
Il prodotto CMSCOILED è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
- Organizzazione e protezione dei cavi e dei cablaggi in uffici e postazioni di lavoro condivise
- Aspetto ordinato per i cablaggi visibili in sale d'attesa, sale riunioni e aree a contatto con i clienti
Codici articolo:
Ingram Switzerland
V934799
UPC Code
065030887106
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 25.000 | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 25.000 | |
Lunghezza prodotto | 250 cm [98.4 in] | |
Peso prodotto | 200.000 | |
Tipo enclosure | Polyethylene | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 40 mm [1.6 in] | |
Package Length | 330 mm [13 in] | |
Package Width | 252 mm [9.9 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 225 g [7.9 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Guaina di gestione cavi | |
1 - Strumento di inserimento cavi | ||
1 - guida di avvio rapido |
Prodotti correlati
Guaina di gestione cavi da 1,5 m - A spirale - Diametro 25 mm
Raccoglitore per cavi | Avvolgimento a spirale espandibile | Strumento per inserimento cavi incluso | Colore nero
Sistema Gestione Cavi - Canalina a 4 Canali Regolabile e Flessibile con Base Appesantita
Consente di organizzare e tenere ordinati i cavi che dal pavimento raggiungono il computer desktop o laptop
Guaina Coprifili per Gestione Cavi da 4,6m
Nascondi Cavo | Fabbricato in Poliestere-Nylon | Tagliabile
Guaina per Gestione Cavi da 2m
Grazie a questo strumento di gestione cavi regolabile è possibile organizzare i cavi della workstation e tagliare il tessuto alla lunghezza desiderata
Assistenza prodotti
Manuali
-
CMSCOILED_QSG.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
CMSCOILED2_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.