StarTech.com

Adaptador Conversor de VGA, Video por Componentes y Audio RCA a HDMI - PC a HDTV

Conexión de una fuente de video VGA o componente con un monitor o una pantalla HDMI®

ID del Producto: VGA2HD2

  • Soporta YPbPr (señal de entrada de componente) y señal de entrada VGA HD15 PC
  • Soporta resoluciones de entrada de hasta 1080 p (HDTV) y 1920 x 1200 (PC)
  • Incluye un cable adaptador de Vídeo por Componentes a VGA
$ 79.374,00 CLP sin IVA
$ 94.455,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Vídeo por componentes YCbCr
Audio RCA
VGA
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
Conector(es)
Conector A 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Cable HDMI® M/M (destino)
Cable VGA M/M (para VGA como fuente)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.2A
Consumo de Energía 6
Corriente de Entrada 0.3A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [78 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 6.6 oz [188 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [61 mm]
Ancho de la Caja 4.5 in [11.5 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 19.1 oz [540 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor PC/HD a HDMI con Audio
1 - Cable Multiconector VGA a Componente (RCA)
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)

Certificaciones

Accesorios