StarTech.com

Capturadora Transmisora Autónoma de Video USB 2.0 a HDMI o Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p

Capture videos de alta definición a un PC o una tarjeta SD sin necesitar un computador, y transmita video a través de Internet en tiempo real

ID del Producto: USB2HDCAPS

  • Captura autónoma de vídeos mediante el almacenamiento en tarjetas de memoria SD
  • Transmisión autónoma de vídeos mediante el puerto LAN integrado
  • Capture vídeos en su ordenador a través de USB
Ver otros
  • Uso y funcionamiento sencillos
  • Incluye software de fácil uso
  • Codificación H.264
  • Función passthrough de vídeo HDMI
  • Soporta sistemas NTSC y PAL
$ 125.994,00 CLP sin IVA
$ 149.932,86 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V Component
HDMI
HDMI
Estándares Industriales NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Codificación de vídeo: MPEG4/H.264
ID del Conjunto de Chips Analog Devices - ADV7513
Salida A/V Component
HDMI
USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Notas importantes sobre el funcionamiento autónomo
La resolución máxima para la transmisión de vídeo autónomo es 720p.
Su tarjeta SD debe estar en formato FAT32.
El tamaño máximo permitido de la tarjeta SD es 64GB
Se recomienda una tarjeta SD clase 10 o superior
Especificaciones de Audio Estéreo de componente RCA o HDMI
Resolución Digital Máxima Video input: 1080p/30/50/60
Video capturing: 1080p/30
Software Video streaming: 1080p
Standalone Video streaming: 720p/30
Resoluciones Admitidas 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100 Mbps
Conector(es)
Conector A 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input
1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - USB B (4 pines) Hembra Output
1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Hembra Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - Ranura SD / MMC Receptáculo (toma)
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP (32/64bit)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Fuente de vídeo
1 - USB (alimentación)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 20%~80%
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 60°C (23°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.7 cm]
Ancho del Producto 3.4 in [86 mm]
Longitud del Producto 5.4 in [13.8 cm]
Peso del Producto 5.6 oz [160 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [71 mm]
Ancho de la Caja 7.6 in [19.2 cm]
Longitud de la Caja 11.5 in [29.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo de captura
1 - Cable USB 2.0
1 - cable hdmi
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP (32/64bit)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de video composite o S-Video en su computador PC o Mac® como medio digital

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA

Accesorios