StarTech.com

Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metro

ID del Producto: MDP2DVIMM6BS

  • Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI
  • 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
Ver otros
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Instalación plug-and-play
$ 34.014,00 CLP sin IVA
$ 40.476,66 CLP con IVA

General

El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI (1,8 metros), modelo MDP2DVIMM6BS, permite la conexión directa de una fuente de video Mini DP (computador portátil, Ultrabook™, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización en adaptadores adicionales.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM6BS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM6BS está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

La ventaja de StarTech.com

  • Instalación sin problemas con un adaptador estilo cable, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI, sin que se requieran cables de vídeo adicionales
  • Se ahorra en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador con Mini DisplayPort a un monitor o proyector DVI

Aplicaciones

Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.

Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort

Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6 ft [1.8 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Resoluciones Admitidas 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.1 ft [1.9 m]
Longitud del Producto 73 in [1855 mm]
Peso del Producto 3.6 oz [100.7 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [123 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro
MDP2DVIMM3BS
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 2560x1600 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B
Cable de 3m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo
MDP2DVIS
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIW
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conecte una pantalla DVI a un PC o Mac® equipado con Mini-DisplayPort®

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor
MDP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida Mini-DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

$ 15.114,00 sin IVA
$ 17.985,66 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6B
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W
Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo Mini DP Macho a DVI-D Macho - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA

Accesorios