StarTech.com

Cable de 1,8m de Video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 1,8 m

ID del Producto: MDP2VGAMM6B

  • Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA
  • Instalación plug-and-play
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
$ 22.737,00 CLP sin IVA
$ 27.057,03 CLP con IVA

General

El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (1,8 metro), modelo MDP2VGAMM6B, permite que un dispositivo (PC de escritorio, Mac®, PC portátil, Ultrabook™, etc.) equipado con Mini DisplayPort se conecte directamente a un monitor o proyector VGA sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que un computador con Mini DisplayPort funcione con un monitor o proyector VGA.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del video.

El adaptador MDP2VGAMM6B está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla o un proyector VGA, sin adaptadores o cables adicionales
  • Se ahorra en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador con Mini DisplayPort a un monitor o proyector VGA

Aplicaciones

Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort

Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Analogix - 9832
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6 ft [1.8 m]
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (Input)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [19 mm]
Ancho del Producto 1.5 in [37 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 72 in [1830 mm]
Peso del Producto 3.6 oz [101.3 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [123 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA

Certificaciones