StarTech.com

Jack Conector de Pared Módulo Keystone RJ45 Hembra Cat6a de Red Blindado - Blanco - Tipo 110

Terminación para cables Cat6a blindados placas estándar de pared

ID del Producto: C6AKEY110WH

  • Recubrimiento plástico ignífugo (UL 94V0)
  • Soporte para anchos de banda Cat6a de 500 MHz
  • Cumple y supera la norma internacional ISO / IEC 11801 y los requisitos ANSI/TIA-568-C.2
  • Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B
$ 5.853,00 CLP sin IVA
$ 6.965,07 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16 mm]
Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 1.5 in [38.1 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [11 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector Keystone Cat 6a RJ45 (blanco) con blindaje - Tipo 110

Certificaciones