StarTech.com

Cable de 20cm LFH59 DMS-59 a doble pantalla VGA - DMS59 Macho - 2x HD15 Hembra - Negro

Conecte dos monitores VGA a su tarjeta de video DMS / LFH

ID del Producto: DMSVGAVGA1

  • Permite conectar una tarjeta gráfica equipada con LFH/DMS 59 a 2 monitores VGA
$ 12.884,00 CLP sin IVA
$ 15.331,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - DMS-59 (59 pines) Macho
Conector B 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 8 in [203.2 mm]
Longitud del Producto 8 in [203.2 mm]
Peso del Producto 4.2 oz [119 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.4 oz [126 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DMS 59 LFH 59 Macho a Dos VGA Hembra de 8 pulgadas

Certificaciones