StarTech.com

Adaptador Divisor de Auriculares Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a 2x Mini-Jack 3 pines Hembra

Convierta el conector jack de un auricular en dos jacks separados

ID del Producto: MUY1MFFS

  • Conectores moldeados slimline diseñados para usar con dispositivos portátiles
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$ 4.682,00 CLP sin IVA
$ 5.571,58 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 90% a 25°C
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 7.9 in [200 mm]
Longitud del Producto 7.9 in [200 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [11 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Divisor Estéreo Delgado - Macho 3,5mm a 2x Hembra 3,5mm

Certificaciones