Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable HDMI de alta velocidad 6m - 2x HDMI Macho - Negro
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
ID del Producto: HDMM20
- 2x Conectores HDMI® Macho
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
General
El cable HDMI® de Alta Velocidad (6 m/20 pies), HDMM20 dispone de 2 conectores HDMI (macho) revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.
Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.
El cable HDMI de 6 metros/20 pies, HDMM20 cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.
Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:
Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.
La ventaja de StarTech.com
- Conectores revestidos en oro para evitar la corrosión y garantizar una conexión HDMI® de alta calidad
- Los conectores HDMI moldeados con alivio de tensión mantienen una conexión duradera y ayudan a evitar daños a los conectores, asegurando un óptimo desempeño de audio y video HDMI a HDMI
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Chile | 4210010 | |
UPC Code | 065030849838 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Resolución Digital Máxima | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Macho | |
Conector B | 1 - HDMI (19 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 10.700 | |
Ancho del Producto | 20.000 | |
Calibre del Conductor | 24 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 20 ft [6.1 m] | |
Longitud del Producto | 20 ft [6.1 m] | |
Peso del Producto | 26.8 oz [759.3 g] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 27.4 oz [777.3 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 6 m - HDMI - M/M |
Productos Relacionados
Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 12,1 metros
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
HDMM20_Datasheet-CL.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.