StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 1,5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad, a una distancia única de 1,5 metro

ID del Producto: HDMM150CM

  • 2 conectores macho HDMI
  • 1,5 m de longitud de cable
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Alta calidad de fabricación
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$ 7.025,00 CLP sin IVA
$ 8.359,75 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 4.9 ft [1.5 m]
Longitud del Producto 4.9 ft [1.5 m]
Peso del Producto 3.8 oz [108 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [117 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de alta velocidad (1,5 m) - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad 50cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM50CM
Cable HDMI de alta velocidad 50cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM1M
Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k
HDMM2M
Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 7.611,00 sin IVA
$ 9.057,09 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM3M
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM5M
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM7M
Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 25.188,00 sin IVA
$ 29.973,72 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 10m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM10M
Cable HDMI de alta velocidad 10m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 46.614,00 sin IVA
$ 55.470,66 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 15m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM15M
Cable HDMI de alta velocidad 15m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 15 metros

$ 53.544,00 sin IVA
$ 63.717,36 con IVA