StarTech.com

Cable de 3m de Extensión de Video VGA para Pantalla Macho a Hembra

Permite extender las conexiones de monitor VGA en hasta 3 m

ID del Producto: MXT10110

  • Compatible con aplicaciones de baja resolución
  • Coloque su monitor a una distancia adicional de 3m de su computador
  • Confiabilidad garantizada
$ 4.682,00 CLP sin IVA
$ 5.571,58 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El pin 9 no está asignado en estos conectores
Características Físicas
Altura del Producto 15.000
Ancho del Producto 33.000
Color Gris
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 6 oz [170 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.2 oz [177 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable de extensión de monitor VGA de 3 m - HD15 M/H

Certificaciones