StarTech.com

Cable 4,5m TosLink Audio Digital Óptico SPDIF Delgado - Negro

Sonido digital de alta calidad mediante fibra óptica, sin interferencias en la señal

ID del Producto: THINTOS15

  • 2 conectores macho Toslink (SPDIF)
  • Conectores moldeados y chapados en oro con funda metálica y lente pulida
  • Recubrimiento de PVC ultradelgado
  • Alta resistencia a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI), o bien causadas por bucles de conexión a tierra
$ 5.268,00 CLP sin IVA
$ 6.268,92 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Macho
Conector B 1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.4 in [9.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 15 ft [4.6 m]
Longitud del Producto 15 ft [4.6 m]
Peso del Producto 1 oz [27.2 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [28.2 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de audio Toslink Digital SPDIF de fibra óptica (4,5 m)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 3m TosLink® Audio Digital Óptico SPDIF Delgado - Negro
THINTOS10
Cable 3m TosLink® Audio Digital Óptico SPDIF Delgado - Negro

Sonido digital de alta calidad mediante fibra óptica, sin interferencias en la señal

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA