StarTech.com

Cable 1,8m para Gestión de Router Consola Cisco RJ45 a Serial DB9 - Rollover - Macho a Hembra

Permite conectar el puerto serial del computador al puerto RJ45 de la consola de un router Cisco

ID del Producto: DB9CONCABL6

  • 1 conector RJ-45 macho
  • 1 conector DB-9 hembra
  • Compatible con equipos Cisco
$ 14.642,00 CLP sin IVA
$ 17.423,98 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [33.4 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6.1 ft [1.9 m]
Peso del Producto 3.1 oz [87 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [92 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de enrutador de administración de consola (1,8 metro) RJ45 a DB9 - M/H

Certificaciones