StarTech.com

Cable de 1,8m Rollover de Consola Cisco - RJ45 Macho a Macho

Conecte un computador a su router, servidor o equipo de red Cisco®

ID del Producto: ROLLOVERMM6

  • Diseño portátil
  • Fácil de usar y de instalar
$ 5.853,00 CLP sin IVA
$ 6.965,07 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8
Tipo de Cable Plano Moldeado
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 2.1 in [5.3 cm]
Ancho del Producto 2.1 in [53 mm]
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6.1 ft [1.9 m]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [55 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1,8m Rollover de Consola Cisco - RJ45 Macho a Macho

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Rollover/Consola Cisco para Cable RJ45 Ethernet  M/H
ROLLOVER
Adaptador Rollover/Consola Cisco para Cable RJ45 Ethernet M/H

Convierta un cable RJ45 Ethernet en un cable Rollover/de Consola Cisco

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
Cable 1,8m para Gestión de Router Consola Cisco RJ45 a Serial DB9 - Rollover - Macho a Hembra
DB9CONCABL6
Cable 1,8m para Gestión de Router Consola Cisco RJ45 a Serial DB9 - Rollover - Macho a Hembra

Permite conectar el puerto serial del computador al puerto RJ45 de la consola de un router Cisco

$ 14.642,00 sin IVA
$ 17.423,98 con IVA