StarTech.com

Adaptador Teclado USB a conector PS/2 PS2 MiniDIN - Hembra USB - Macho Mini-DIN

Conecte un teclado USB compatible con PS/2 a un computador mediante un puerto PS/2

ID del Producto: GC46FMKEY

  • Mini DIN de 6 Pines Macho P/S2 a USB A Hembra
$ 4.096,00 CLP sin IVA
$ 4.874,24 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto 2 in [50 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [13 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [15 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Reemplazo para Teclado USB a PS/2 - H/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor PS/2 MiniDIN a USB para Teclado - PS/2 Hembra - USB A Macho
GC46MFKEY
Adaptador Conversor PS/2 MiniDIN a USB para Teclado - PS/2 Hembra - USB A Macho

Conecte un teclado equipado con PS/2 al puerto USB de su computador

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Adaptador Ratón conector PS/2 PS2 MiniDIN a USB - Macho USB - Hembra Mini-DIN
$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA