StarTech.com

Cable 1m Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a Hembra

Alargue la conexión entre los dispositivos seriales DB9 en hasta 1 m

ID del Producto: MXT1001MBK

  • 1x conector Serie DB9 (macho)
  • 1x conector Serie DB9 (hembra)
  • El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
  • Conectores DB9 con moldeado que reduce la tensión
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [3.3 cm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 2.9 oz [81 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 oz [87 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable negro serial de 1 m de conexión directa - DB9 M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 50cm Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a Hembra
MXT10050CMBK
Cable 50cm Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a Hembra

Alargue la conexión entre los dispositivos seriales DB9 en hasta 50 cm

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable 2m Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a Hembra
MXT1002MBK
Cable 2m Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a Hembra

Alargue la conexión entre los dispositivos seriales DB9 en hasta 2 m

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
Cable 3m Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a Hembra
MXT1003MBK
Cable 3m Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a Hembra

Alargue la conexión entre los dispositivos seriales DB9 en hasta 3 m

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA