StarTech.com

Cable de 3m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco

Aumente la longitud de un cable USB 2.0 en hasta 3 m

ID del Producto: USBEXTPAA3MW

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB 'A' hembra
  • Conector USB 2.0 diseñado con moldeados finos, que reducen la tensión
Ver otros
  • Diseño completo de color blanco
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
$ 5.853,00 CLP sin IVA
$ 6.965,07 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [55 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión USB (blanco) de 3 metro - A a A M/H

Certificaciones

Accesorios