StarTech.com

Cable de 30cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su computador

ID del Producto: USB2HABMY1

  • 2 conectores USB-A macho
  • 1 conector USB Mini-B (macho)
  • Soporte para tasas de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$ 3.144,00 CLP sin IVA
$ 3.741,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 1 oz [29 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [9 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [34 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB Y de 30 cm para disco duro externo - USB A a mini B

Certificaciones

Productos Relacionados

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su computador

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su computador

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
Cable Adaptador de 30cm 1ft USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB1
Cable Adaptador de 30cm 1ft USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computador de escritorio o notebook

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha - Cable de Recarga y Datos para Teléfonos Móviles

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra - Negro
UUSBMUSBMF
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra - Negro

Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA

Accesorios