StarTech.com

Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Placa Base 2x IDC10

Permite agregar cuatro puertos USB 2.0 a la parte trasera de un PC

ID del Producto: USBPLATE4

  • 4 puertos USB-A hembra
  • 2 conectores hembra IDC de 10 pines
  • Soporta conexiones de placa base de 4 o 5 pines
  • Cables independientes soportan 2 filas de 4/5
$ 5.853,00 CLP sin IVA
$ 6.965,07 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 2 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 20%~60%
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura Operativa -5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Longitud del Cable 11.3 in [286 mm]
Longitud del Producto 11.3 in [28.6 cm]
Peso del Producto 2.4 oz [68 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 oz [73 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Backplane de conector USB 2.0 de 4 puertos

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Placa  USB A Hembra de 2 puertos
USBPLATE
Adaptador de Placa USB A Hembra de 2 puertos

Proporciona dos puertos USB a una placa base

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA

Accesorios