StarTech.com

Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB B - Negro

Montaje en panel de un puerto USB-B, para facilitar su acceso

ID del Producto: USBPNLBFBM3

  • 1 conector USB-B (macho)
  • 1 puerto USB-B hembra de montaje en panel
  • 91 cm de longitud de cable
$ 5.853,00 CLP sin IVA
$ 6.965,07 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB B (4 pines) Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Hembra
Características Físicas
Ancho del Producto 1.5 in [39 mm]
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 1.6 oz [45 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB de montaje en panel (91 cm) B a B - H/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB de Montaje en Panel  USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho
USBPNLBFBM1
Cable USB de Montaje en Panel USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho

Solución personalizada para dispositivos USB; permite instalar la conexión USB en un panel seguro y de fácil acceso.

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA