StarTech.com

Adaptador de Placa USB A Hembra de 2 puertos

Proporciona dos puertos USB a una placa base

ID del Producto: USBPLATE

  • Dos conexiones de salida USB tipo A estándar montadas sobre una placa mediante un cable de 11,25 pulgadas (285,75mm) a los conectores de 5 pines
  • Soporta conexiones de placa base de 4 o 5 pines
  • Cables separados con soporte para una sóla fila de 8/10 pines o 2 filas de 4/5
  • Compatible con USB V2.0
$ 5.268,00 CLP sin IVA
$ 6.268,92 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 2 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 11.3 in [28.7 cm]
Longitud del Cable 11.2 in [28.6 cm]
Longitud del Producto 2.2 in [55 mm]
Peso del Producto 4.2 oz [120 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [19 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 oz [60 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PLACA CON 2 SALIDAS USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Placa Base 2x IDC10
USBPLATE4
Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Placa Base 2x IDC10

Permite agregar cuatro puertos USB 2.0 a la parte trasera de un PC

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA