Cables de Alimentación para Ordenadores - Internos

Además de los cables de alimentación de repuesto para unidades de disco, ofrecemos una variedad de soluciones especializadas diseñadas para satisfacer necesidades específicas, tales como la alimentación de un disco duro SATA desde un conector LP4/Molex en su fuente de alimentación.
9 a 18 de 18 resultados
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines a Doble SATA Ángulo Derecho Cierre Seguridad Pestillo Latches - 2x SATA - 1x LP4
PYO2LP4LSATR
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines a Doble SATA Ángulo Derecho Cierre Seguridad Pestillo Latches - 2x SATA - 1x LP4

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA
PYO1LP4SATA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA

Accione un dispositivo SATA y un dispositivo LP4 desde un único conector de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra
PYO2LSATA
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra

Agregue un conector extra de alimentación SATA para la alimentación del PC

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Motherboard to ATX Power Supply Adapter - (20-pin to 24-pin) M/F - 6in
ATX2024FM
Cable Adaptador de Alimentación ATX de Placa Base de 20 a 24 Pines 6 pulgadas - M/H

Conecte una Fuente de Alimentación más moderna de 24 Pines a una Placa Base más antigua de 20 Pines

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
4-Pin to 8-Pin EPS Power Adapter with LP4 - F/M
EPS48ADAP
Adaptador de corriente EPS de 4 Pines a 8 Pines de 6 pulgadas con LP4 - H/M

Conecte su fuente de alimentación sin EPS a una placa base EPS

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho

Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
8
ATX24POWEXT
Cable 20cm ATX 2.01 extensor de alimentacion ATX 2.01 24pin

Aumente la longitud de una conexión de alimentación ATX en hasta 20 cm

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Cable  Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
PYO2SATA
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra

Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Cable Adaptador 15cm Alimentación SATA a Conector 6 Pines de Corriente de tarjeta de video PCI Express PCIe
SATPCIEXADAP
Cable Adaptador 15cm Alimentación SATA a Conector 6 Pines de Corriente de tarjeta de video PCI Express PCIe

Convierta dos conectores de una fuente de alimentación SATA de 15 pines en un conector de alimentación PCI Express de 6 pines

$ 6.294,00 sin IVA
$ 7.489,86 con IVA
Cable adaptador de alimentación PCI Express de 6 pines a 8 pines
PCIEX68ADAP
Cable adaptador de alimentación PCI Express de 6 pines a 8 pines

Conecte una clavija estándar de alimentación PCI Express de 6 pines al conector de 8 pines de las tarjetas gráficas ATI y NVidia

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA