StarTech.com

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

ID del Producto: SATAPOWADAP

  • Longitud de cable de 15 centímetros
  • Permite conectar un Disco Duro Serial ATA a un conector de alimentación interna estándar - SATA (15 pines) a 4 pines (LP4)
  • Brinda alimentación a su disco duro Serial ATA a través de una conexión LP4 estándar desde su fuente de alimentación
  • Compatible con el estándar Serial ATA 3.0
$ 3.774,00 CLP sin IVA
$ 4.491,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Requisitos Ambientales
Humedad 40%-60%
Temperatura de Almacenamiento 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Temperatura Operativa 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6.3 in [160 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [13 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.6 mm]
Ancho de la Caja 8.6 in [219.5 mm]
Longitud de la Caja 5 in [12.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 oz [17 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Adaptador de Alimentación de 6 pulgadas LP4 a SATA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA
PYO1LP4SATA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA

Accione un dispositivo SATA y un dispositivo LP4 desde un único conector de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches
PYO2LP4LSATA
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra
PYO2LSATA
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra

Agregue un conector extra de alimentación SATA para la alimentación del PC

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines a Doble SATA Ángulo Derecho Cierre Seguridad Pestillo Latches - 2x SATA - 1x LP4
PYO2LP4LSATR
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines a Doble SATA Ángulo Derecho Cierre Seguridad Pestillo Latches - 2x SATA - 1x LP4

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable  Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
PYO2SATA
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra

Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho

Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Cable 30cm Adaptador Convertidor de 4 Pines a SATA - Hembra LP4 a Macho SATA Alimentación
LP4SATAFM12
Cable 30cm Adaptador Convertidor de 4 Pines a SATA - Hembra LP4 a Macho SATA Alimentación

Alimente un dispositivo LP4 desde un conector SATA de la fuente de alimentación del computador

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Cable de 15cm Alimentación Corriente SATA Estándar con Ángulo a la Izquierda 15 Pines a Molex 4 Pines - Macho LP4
SATAPOWADPL
Adaptador Cable de 15cm Alimentación Corriente SATA Estándar con Ángulo a la Izquierda 15 Pines a Molex 4 Pines - Macho LP4

Alimente un disco duro SATA desde una conexión LP4 estándar de una fuente de alimentación

$ 4.404,00 sin IVA
$ 5.240,76 con IVA

Accesorios