StarTech.com

Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

ID del Producto: PYO2LP4SATA

  • Compatible con unidades de disco duro Serial ATA
  • Fácil de instalar
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 2 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 21.600
Ancho del Producto 24.600
Longitud del Cable 12 in [304.8 mm]
Longitud del Producto 12 in [304.8 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [220 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Longitud de la Caja 0 in [0.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [33 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Cable de Alimentación en Y de 12 pulgadas LP4 a 2xSATA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA
PYO1LP4SATA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA

Accione un dispositivo SATA y un dispositivo LP4 desde un único conector de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

$ 3.774,00 sin IVA
$ 4.491,06 con IVA