StarTech.com

Adaptador de corriente EPS de 4 Pines a 8 Pines de 6 pulgadas con LP4 - H/M

Conecte su fuente de alimentación sin EPS a una placa base EPS

ID del Producto: EPS48ADAP

  • Cable de 6 pulgadas de longitud que permite reducir el enredo de cables en el interior del gabinete
  • Fácil de usar y de instalar
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación ATX 12V P4 (4 pines, v 2.x) Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 1 - Alimentación ATX 12 V EPS (8 pines) Macho
Características Físicas
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [27 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de corriente EPS de 4 Pines a 8 Pines de 6 pulgadas con LP4 - H/M

Certificaciones