StarTech.com

Cable de extensión de alimentación EPS, de 8 pines (20 cm)

Extienda el cable de una fuente de alimentación EPS a 20cm

ID del Producto: EPS8EXT

  • 1 conector hembra de alimentación ATX de 8 pines
  • 1 conector macho de alimentación ATX de 8 pines
  • 20 cm de longitud de cable
$ 4.404,00 CLP sin IVA
$ 5.240,76 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación ATX 12 V EPS (8 pines) Hembra
Conector B 1 - Alimentación ATX 12 V EPS (8 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 24.000
Ancho del Producto 18.000
Color Amarillo
Longitud del Cable 8 in [203.2 mm]
Longitud del Producto 8 in [203.2 mm]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [220 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Longitud de la Caja 0 in [0.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [28 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de alimentación EPS de 8 pines y 20 cm

Certificaciones