StarTech.com

Cable USB a Lightning de 2m para iPhone / iPad / iPod - Certificado MFi de Apple - Blanco

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Protección para Interferencia Electromagnética | con Recubrimiento TPE

ID del Producto: RUSBLTMM2M

  • Cargue sus dispositivos con un cable diseñado para no estorbar y fabricado para soportar su rutina diaria.
  • A prueba de tensión debida a tiranteces frecuentes, este cable Lightning está reforzado con fibra de aramida.
  • El reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.
Ver otros
  • Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning con certificado Mfi y suave revestimiento TPE.
  • Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable Lightning de servicio pesado tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos.
$ 13.224,00 CLP sin IVA
$ 15.736,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 22/32 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 3 in [75 mm]
Longitud de la Caja 7.3 in [18.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 oz [70 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB a Lightning

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m USB a Lightning  - Certificado MFi de Apple - Blanco
RUSBLTMM1M
Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Blanco

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Protección para Interferencia Electromagnética | con Recubrimiento TPE

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable de 1m USB a Lightning  - Certificado MFi de Apple - Negro
RUSBLTMM1MB
Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Negro

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Protección para Interferencia Electromagnética | con Recubrimiento TPE

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable USB a Lightning de 2m para iPhone / iPad / iPod - Certificado MFi de Apple - Negro
RUSBLTMM2MB
Cable USB a Lightning de 2m para iPhone / iPad / iPod - Certificado MFi de Apple - Negro

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Protección para Interferencia Electromagnética | con Recubrimiento TPE

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA