StarTech.com

Cable de 0,5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos cuatro veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video doble de 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

ID del Producto: TBLT34MM50CM

  • Compatible con dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort
  • Soporta una velocidad de transmisión de datos de 40Gbps
  • Certificación Thunderbolt
Ver otros
  • Un solo monitor a 5K 60Hz o dos monitores a 4K 60Hz
  • Acople y alimente su portátil con un solo cable
  • Conecte en serie hasta 6 dispositivos
$ 16.400,00 CLP sin IVA
$ 19.516,00 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
Conector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.7 oz [21 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [26 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Thunderbolt™ 3 USB-C (40Gbps) de 50cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m Thunderbolt 3 USB C (40 Gbps) - Cable Compatible con Thunderbolt y USB
TBLT3MM1MA
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB C (40 Gbps) - Cable Compatible con Thunderbolt y USB

Cable Thunderbolt™ 3 USB-C™ | 4K dual o 5K total | Certificación Thunderbolt

$ 49.210,00 sin IVA
$ 58.559,90 con IVA
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM1M
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

$ 17.571,00 sin IVA
$ 20.909,49 con IVA
Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM2M
Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

$ 21.087,00 sin IVA
$ 25.093,53 con IVA
Cable de 1m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C
TBLT3MM1MW
Cable de 1m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

$ 17.571,00 sin IVA
$ 20.909,49 con IVA
Cable de 2m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C
TBLT3MM2MW
Cable de 2m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

$ 21.087,00 sin IVA
$ 25.093,53 con IVA