StarTech.com

Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

ID del Producto: USB31CC1M

  • Certificación USB-IF
  • Descargue películas, haga copias de seguridad de sus ficheros o sincronice sus dispositivos móviles más rápidamente, con tasas de transferencias de datos de hasta 10Gbps
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
Ver otros
  • Conecte más fácilmente a través de un conector USB Type-C reversible que permite conectar sus dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$ 13.470,00 CLP sin IVA
$ 16.029,30 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K @ 60Hz
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12.3 mm]
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.5 oz [43 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 3.1 USB-C de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
USB31CUB1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B

Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su notebook con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C
USB2AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador de escritorio o notebook

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C
USB2CB1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C

Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su dispositivo USB-C anfitrión

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA