StarTech.com

Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su notebook

ID del Producto: USB31CSAT3CB

  • Acceso rápido y sencillo a una unidad externa, a través del puerto USB-C de su ordenador portátil
  • Se conecta directamente a una unidad SSD/DD SATA de 2,5", sin que se requieran accesorios
  • Ultraportátil, alimentada directamente a través del puerto USB
Ver otros
  • Rápidas velocidades de transferencia de datos que ahorran tiempo, a 10Gbps, con USB 3.1 Gen 2
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
  • Cable USB-C integrado
$ 20.154,00 CLP sin IVA
$ 23.983,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
MTBF 1,665,032 horas
RAID No
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Requisitos Ambientales
Humedad 40% a 50% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [43 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 20 in [50.8 cm]
Peso del Producto 1 oz [29.2 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.2 in [5 mm]
Ancho de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [41 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB 3.1 a unidad de DD SATA de 2,5" con USB-C
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su computador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

$ 32.124,00 sin IVA
$ 38.227,56 con IVA
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA

Accesorios