StarTech.com

Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

ID del Producto: 2SD4FCRU3C

  • Proporciona acceso de lectura y escritura simultáneo a dos tarjetas de memoria SD, SDHC o SDXC
  • Rápido rendimiento USB 3.0: se conecta con el puerto USB-C de ordenadores portátiles y de sobremesa, así como tablets y smartphones
  • Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 MB/s
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Cable USB-C integrado y tamaño compacto, para facilitar la portabilidad
  • Plug-and-play: no se requiere instalar software ni controladores
  • Con alimentación por USB o por Micro-B
  • Retrocompatible con USB 2.0 y versiones de tarjetas SD de generación anterior
$ 31.437,00 CLP sin IVA
$ 37.410,03 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3215
Genesys Logic - GL3522
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Especificaciones Generales Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 MB/s
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo de Memoria Multimedia SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Ranura SD / MMC Hembra
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Receptáculo (toma)
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - USB Micro B (5 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Nota Alimentación por USB. Para alimentación adicional, conecte el cable USB en su fuente de alimentación al puerto de alimentación Micro-B AUX.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida 2000 mA
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe USB Micro-B
Requisitos Ambientales
Humedad 5% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [13.5 mm]
Ancho del Producto 2.7 in [69.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5 in [127 mm]
Longitud del Producto 4.2 in [10.6 cm]
Peso del Producto 2 oz [56 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [34 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [141 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - lector de tarjetas SD con doble ranura
1 - Guía rápida de inicio
Puertos Externos 2 - Ranura SD / MMC Hembra
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier computador con un puerto USB 3.0

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
FCREADHCU3
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a un computador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0 - Compact Flash CF
CFASTRWU3
Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0 - Compact Flash CF

Acceda rápidamente a sus fotos y video en sus tarjetas de memoria CFast 2.0 o haga copias de seguridad de los mismos en su tablet, computador de escritorio o notebook

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB
CFASTRWU3C
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB

Haga copias de seguridad o acceda rápidamente a las fotos y videos de sus tarjetas de memoria CFast 2.0 en su tablet, computador de escritorio o notebook con USB-C

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash
FCREADU3C
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil u computador equipado con USB-C™

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA

Accesorios