Inicio Ethernet

Ethernet

Ethernet es uno de los estándares más populares para aplicaciones de Red de Área Local (LAN) y se viene usando desde 1980. Estandarizado como IEEE 802.3, Ethernet está disponible comúnmente a través de cable de par trenzado utilizando la conocida conexión RJ45, y en versiones de fibra óptica para aplicaciones que requieren gran capacidad de ancho de banda.
1 a 10 de 20 resultados
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

$ 13.854,00 sin IVA
$ 16.486,26 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo
ST1000SPEX2L
Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de Fibra SC Multimodo - 550m
PEX1000MMSC2
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de Fibra SC Multimodo - 550m

Conexión de un computador de escritorio o de estante basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica Gigabit multimodo SC

$ 121.584,00 sin IVA
$ 144.684,96 con IVA
Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos - Chipset Intel 82599
PEX20000SFPI
Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos - Chipset Intel 82599

Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10Gbps por puerto) por fibra óptica a un servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor SFP+ elegido

$ 214.824,00 sin IVA
$ 255.640,56 con IVA
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45
ST1000SPEX43
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45

Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

$ 106.464,00 sin IVA
$ 126.692,16 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45
ST1000SPEXD4
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express Ethernet 10GBase-T con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel x540
ST20000SPEXI
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express Ethernet 10GBase-T con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel x540

Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

$ 228.054,00 sin IVA
$ 271.384,26 con IVA
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST4000SPEXI
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

$ 193.404,00 sin IVA
$ 230.150,76 con IVA
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

$ 97.014,00 sin IVA
$ 115.446,66 con IVA