StarTech.com

Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST1000SPEX2L

  • Un único puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps compatible con RJ45
  • Indicadores LED de enlace/actividad y detección de Gigabit
  • Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x y IEEE 802.3ab
Ver otros
  • Conforme con las normas IEEE 802.1Q sobre el etiquetado VLAN, IEEE 802.1P sobre la codificación de prioridad de capa 2 y IEEE 802.3x sobre el control de flujo de dúplex completo.
  • Soporta Jumbo frame
  • Soporta la modalidad Full y Half Duplex
  • Soporta la función Wake-on-LAN
  • Detección Crossover & Auto-Corrección (Auto MDI/MDI-X)
$ 22.044,00 CLP sin IVA
$ 26.232,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8111H
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Protocolos Admitidos CSMA/CD
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.9 Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de tarjeta de expansión PCI Express disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Detección de Gigabit (amarillo)
1 - Enlace/Actividad (verde)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 in [4.9 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 1 oz [27 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 6.8 in [17.3 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.4 oz [125 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express Gigabit Ethernet
1 - Soporte de perfil estándar
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.9 Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

$ 13.854,00 sin IVA
$ 16.486,26 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
USB31000S
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA

Accesorios