StarTech.com

Tarjeta de Red PCI Express PCI-E x4 de 1 Puerto Ethernet de 10Gb

Permite agregar un puerto Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST10000SPEX

  • Conexión PCIe de 10 Gbps a través de cables Cat 6a estándar
  • Chipset conforme a la norma IEEE 802.3az sobre eficiencia energética
  • Soporte para virtualización (VMWare® ESXi y Microsoft Hyper-V®), así como iSCSI
Ver otros
  • Conforme a la especificación PCI Express Rev 2.0, al utilizar una ranura PCIe x4 (o superior)
  • Retrocompatible con redes a 1 Gbps y 100 Mbps
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 16 K
  • Soporte del etiquetado VLAN 802.1q
  • Soporte para Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IP, TCP, UDP) y Large send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
  • Configurado con un soporte de perfil estándar de montaje, incluido bajo perfil/mitad de altura
$ 194.664,00 CLP sin IVA
$ 231.650,16 CLP con IVA

General

La tarjeta de red PCI Express de 10 Gbps, modelo ST10000SPEX, permite agregar un puerto Ethernet de 10 Gigabits a un servidor o una estación de trabajo de alta potencia a través de una ranura PCI Express x4 (o superior).

Dada la creciente demanda de recursos de red debido a las transferencias de archivos de gran tamaño, un aumento de los usuarios de redes y los contenidos multimedia, a menudo se requiere más ancho de banda a varios niveles de una infraestructura. Esta tarjeta NIC de 10 Gb constituye una solución económica para servidores de archivos o aplicaciones, o bien incluso para una estación de trabajo de alta potencia, a fin de transferir datos más rápido.

Totalmente conforme con la norma IEEE 802.3an 10GBASE-T, esta tarjeta ofrece ancho de banda adicional a través de cables Cat 6a estándar, a fin de acoplarse a los requisitos de red de los usuarios sin tener que cambiar totalmente el cableado de una infraestructura o actualizarla a cables de fibra óptica. La tarjeta de red de 10 Gbps también es compatible con el software de virtualización VMWare® ESXi y Hyper-V® de Microsoft, además de incluir soporte de iSCSI para combinar las funciones de redes LAN y SAN.

Para máxima eficacia de funcionamiento, la tarjeta 10GBASE-T incluye el chipset Tehuti TN4010, conforme a la norma 802.3az sobre eficiencia energética de Ethernet, además de ofrecer un consumo energético significativamente reducido, en comparación con el popular chipset Intel® X540-AT1. Este consumo energético reducido también contribuye a minimizar el calor generado por la tarjeta, a fin de evitar el aumento de la temperatura de funcionamiento dentro de la caja del servidor.

Referencia del consumo energético

  ST10000SPEX
(Tehuti TN4010)
Intel X540-AT1 Velocidad
Consumo energético 4,50 W 10,8 W a 10 Gbps
3,3 W 7,7 W a 1 Gbps
2,48 W 6,4 W a 100 Mbps

 

La tarjeta también es compatible con las tramas Jumbo 16 K, el etiquetado VLAN 802.1q y es retrocompatible con conexiones de red a 1 Gbps y 100 Mbps. Para más versatilidad, esta tarjeta controladora está equipada con una platina de perfil estándar e incluye una platina de perfil bajo/media altura que permite la instalación en computadores de tamaño compacto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Escale el rendimiento de su red para ajustarse al aumento de demanda de ancho de banda, con una velocidad de 10 Gbps
  • Aumento del ancho de banda mediante una infraestructura de cableado Cat 6a existente, lo cual evita actualizar a cables de fibra óptica
  • Reducción del consumo energético y de los requisitos de refrigeración del servidor, gracias al chipset con eficiencia energética

Aplicaciones

Permite incorporar conectividad de red de 10 Gbps a los servidores de aplicaciones o archivos, así como estaciones de trabajo de alto rendimiento

Actualización de un adaptador de red integrado a 10 Gigabits, para una comunicación más rápida

Creación de una consola de edición de vídeo/audio con acceso de 10 Gbps a unidades de almacenamiento en red

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Normas IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE – sobre eficiencia energética de Ethernet)
PCI Express Rev 2.0
ID del Conjunto de Chips Tehuti - TN4010
Marvell - 88X3110
Interfaz RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 16K max.
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging), RFC 2819 (RMON MIB statistics)
Redes Compatibles 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.10.3 a 10.13
Linux 2.6 a 4.11.x Solo versiones LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x4 disponible
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto 0.7 in [19 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [83 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 oz [146 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red PCI Express 10GBase-T de 1 puerto
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.10.3 a 10.13
Linux 2.6 a 4.11.x Solo versiones LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

$ 97.014,00 sin IVA
$ 115.446,66 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA