StarTech.com

Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro

Utilice el puerto USB Type-C de su notebook para agregar un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.1 Gen 1 (type-A)

ID del Producto: US1GC301AU

  • Agregue conectividad a red Ethernet Gigabit a su ordenador, mediante un puerto USB Type-C
  • Funciona con el modelo más reciente de MacBook, Chromebook Pixel™ y otros ordenadores portátiles o de sobremesa equipados con un puerto USB-C
  • Thunderbolt 3 port compatible
Ver otros
  • Agregue un puerto USB Type-A a su ordenador para posibilitar la conexión de un dispositivo periférico adicional
  • Compatibilidad nativa de controladores con los sistemas Chrome OS™ y Windows® 8.1 para una sencilla configuración
  • Compatible con Mac OS 10.10, con instalación de controladores
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
  • Detección automática de velocidades a 10/100/1000Mbps
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Compatibilidad con funciones como "Checksum" (suma de comprobación) y "Large Send Offload" ("descarga de envíos de gran volumen")
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 4 K
  • Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
  • Compatible con la norma IEEE 802.3az de Ethernet eficiente en energía
$ 37.164,00 CLP sin IVA
$ 44.225,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL812
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra
1 - RJ-45 Mecanismo de Bloqueo Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde: Enlace/Actividad 10/100
1 - Ámbar: Enlace/Actividad Gigabit
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [3.5 cm]
Color Negro
Form Factor Cable integrado
Longitud del Cable 8 in [20.3 cm]
Longitud del Producto 10.8 in [27.5 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [38 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [92 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de red USB-C a GbE

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
USB31000S
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro
US1GC30B
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro

Adaptador de Red USB-C | 10/100/1000Mbps | Compatible con Thunderbolt™ 3 | RJ45

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco
US1GC30W
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB Type-C

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA