StarTech.com

Adaptador Multipuertos USB-C de Red Ethernet con Hub de 3 Puertos USB 3.0 y Entrega de Potencia

Conecte a una red GbE, adicione tres puertos USB Type-A y carga por PD a través del puerto USB-C de su notebook

ID del Producto: US1GC303APD

  • Agregue potente conectividad a sus dispositivos equipados con USB-C, con un puerto GbE RJ45 y tres puertos USB Type-A
  • Compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 para alimentar y cargar su ordenador portátil cuando se utiliza con el adaptador de alimentación basado en USB-C de su ordenador portátil
  • Concentrador y adaptador de red portátiles, para viaje, solución ideal para uso móvil
Ver otros
  • Compatible con USB 3.0 (5Gbps)
  • Cable integrado con conector USB-C reversible, compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
  • Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Compatibilidad con WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red), Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), tramas jumbo, control de flujo de dúplex completo, etiquetado VLAN y codificación de prioridad de capa 2
$ 45.354,00 CLP sin IVA
$ 53.971,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Realtek - RTL8153
Interfaz USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C USB Power Delivery
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Control de Flujo Control de flujo de dúplex completo
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto USB-C del adaptador es solo para la entrega de potencia por USB. No es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la transferencia de datos.
No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil anfitrión es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al concentrador, no suministrará alimentación a su ordenador portátil anfitrión.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps) (para garantizar que el adaptador de red alimenta y carga su ordenador portátil, el puerto USB-C de su portátil anfitrión debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [41 mm]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [44.9 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [123 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB
1 - Guía rápida de inicio
Auto negociación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C de Red Ethernet Gigabit con Entrega de Potencia - Tarjeta de Red Externa USB Tipo C
US1GC30PD
Adaptador USB-C de Red Ethernet Gigabit con Entrega de Potencia - Tarjeta de Red Externa USB Tipo C

Conecte con una red GbE a través del puerto USB-C de su notebook y cargue su dispositivo mientras trabaja en el modo PD (dispositivo alimentado)

$ 39.684,00 sin IVA
$ 47.223,96 con IVA