Inicio Resistentes cables de alimentación de 2,5 mm²

Resistentes cables de alimentación de 2,5 mm²

Nuestros cables de alimentación de 2,5 mm² están diseñados específicamente para ofrecer conexiones fiables en salas de servidores y centros de datos que requieren alta potencia de alimentación (conexiones de servidores, conexiones de unidades PDU en racks, etc.), con alambres de resistente grosor y fabricación duradera, avalados por nuestra garantía de por vida.
Filtrar por:
1 Resultado (Todos)
Cable 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Alimentación de Computador C14 a C13
PXT100143
Cable 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Alimentación de Computador C14 a C13

Extienda la conexión de alimentación del servidor a una PDU en hasta 91 cm

$ 6.294,00 sin IVA
$ 7.489,86 con IVA